Dank dem Galaxie® GS lassen sich Werkstücke hochpräzise schwenken und halten
In das Antriebssystem seiner neuen 2-Achs-Schwenkeinrichtung ZASG 400 hat der Präzisionsmaschinenbauer Peiseler das Hohlwellengetriebe Galaxie® GS215 von WITTENSTEIN integriert. Das Ergebnis: Eine Schwenkeinheit mit kompakter Bauweise und hoher Wirtschaftlichkeit, die Werkstücke zur maschinellen Bearbeitung schnell und äußerst exakt in Position bringt.
Wenn´s ganz genau sein muss: Peiseler Maschinenbau
Wechseln, schwenken, drehen und wenden, rotieren – das Unternehmen Peiseler produziert mit etwa 170 Mitarbeitern an den beiden Produktionsstandorten Remscheid und Morbach Teilgeräte und Schwenkeinrichtungen in Leading-Edge-Technologie für die hochpräzise und hochdynamische Positionierung von Werkstücken in Werkzeugmaschinen. Die Lösungen sind für den Einsatz auf engstem Raum konzipiert und können je nach Ausführung Werkstücke zwischen wenigen Gramm und bis zu 50 Tonnen präzise bewegen und halten. Das Unternehmen verfügt über mehr als 200 Jahre Erfahrung im Maschinenbau – weltweit sind heute mehr als 55.000 Teilgeräte und Schwenkeinrichtungen von Peiseler im Einsatz.