Kundenspezifisch ausgelegtes spielfreies Getriebe mit Hohlwelle und Antriebsschnittstelle
Vorteile
- Maßgeschneidertes Getriebe
- Höchste Drehmomentdichte
- Höchste Verdrehsteifigkeit
- Wartungsfrei
- Verbesserte Gleichlaufgüte
- Robuste und präzise Abtriebslagerung
- Absolutes Nullspiel
- Schnelle Umsetzung der Integration
Nutzen
- Steigerung der Produktivität
- Sicherung der Prozessstabilität
- Schaffung neuer leistungsfähiger Maschinengenerationen
- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Verkürzung von Projektlaufzeiten
Baugröße* | Unit | 110 | 135 | 150 | 175 |
---|
Bauart | | GS | GS | GS | GS |
Aussendurchmesser1 | D [mm] | 160 | 191 | 193 | 241 |
Hohlwellendurchmesser | d [mm] | 33 | 45 | 72 | 57 |
Länge2 | l [mm] | 145 | 161 | 129 | 213 |
Max. Beschleunigungsmoment3 | T2B [Nm] | 1086 | 1800 | 1800 | 4050 |
Max. Abtriebsdrehzahl3 | n2max [rpm] | 95 | 80 | 80 | 61 |
Nominelles Abtriebsmoment | T2N [Nm] | 450 | 750 | 750 | 1685 |
Nominelle Abtriebsdrehzahl3 | n2N [rpm] | 23 | 20 | 35 | 15 |
Not-Aus-Moment3 | T2Not [Nm] | 3000 | 5400 | 4500 | 12000 |
Verdrehsteifigkeit3 | Ct21 [Nm/arcmin] | 370 | 650 | 650 | 1400 |
Max. Querkraft | F1Q(SF1) [N] | 2150 | 4500 | 4800 | 5850 |
Übersetzung4 | i | -24 | 31 | -24 |
* Kundenspezifisch ausgelegte Varianten auch für Baugrößen 085 und 215 auf Anfrage möglich
1 Ohne Stecker/Abweichungen je nach Einbauart
2 Ohne Wasseranschlüsse/Abweichungen je nach Vorstufen und motorabhängigen Adapterplatten
3 Werte unterliegen aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren Schwankungen von ± 10%
4 Bei negativer Übersetzung dreht Abtrieb gegenläufig zu Antrieb; bei positiver Übersetzung dreht Abtrieb gleichläufig zum Antrieb.
Technische Daten unverbindlich
Besondere Hinweise
Antrieb u.a. durch Zahnriemen und parallel angeordneten Industriemotoren möglich. Kundenspezifisch ausgelegte Varianten auch für Baugrößen 085 und 215 auf Anfrage möglich. Verfügbar in der MF und SF Version.
Typische Anwendungsgebiete
A/B/C-Achse zur präzisen Positionierung in spanenden Werkzeugmaschinen und Drehautomaten.