Kundenspezifisch ausgelegtes spielfreies Getriebe mit optionaler koaxialer Planetenvorstufe und Adapterplatte.
Vorteile
- Höchste Drehmomentdichte
- Höchste Verdrehsteifigkeit
- Wartungsfrei
- Verbesserte Gleichlaufgüte
- Robuste und präzise Abtriebslagerung
- Absolutes Nullspiel
- Schnelle Umsetzung der Integration
Nutzen
- Steigerung der Produktivität
- Sicherung der Prozessstabilität
- Schaffung neuer leistungsfähiger Maschinengenerationen
- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Verkürzung von Projektlaufzeiten
| | | Galaxie® robustness line | | Galaxie® accuracy line |
|---|
| Baugröße | Einheit | 85 | 110 | 135 | 175 | 120 | 190 | 300 |
|---|
| Bauart | | G | G | G | G | G | G | G |
| Aussendurchmesser1 | D [mm] | 115 | 160 | 191 | 241 | 122 | 193 | 304 |
| Länge2 | l [mm] | 157 | 177 | 226 | 267 | 44 | 157 | 229 |
Max. Beschleunigungsmoment3 | T2B [Nm] | 450 | 1086 | 1800 | 4050 | 350 | 1500 | 6000 |
| Max. Abtriebsdrehzahl3 | n2max [rpm] | 125 | 95 | 80 | 61 | 125 | 80 | 50 |
| Nominelles Abtriebsmoment3 @ n2N | T2N [Nm] | 190 | 450 | 750 | 1685 | 190 | 750 | 3000 |
| Nominelle Abtriebsdrehzahl3 @ T2N | n2N [rpm] | 31 | 23 | 20 | 15 | 60 | 50 | 31 |
| Not-Aus-Moment3 | T2Not [Nm] | 1350 | 3000 | 5400 | 12000 | 700 | 3000 | 12000 |
| Verdrehsteifigkeit3 | Ct21 [Nm/arcmin] | 160 | 370 | 650 | 1400 | 155 | 625 | 2500 |
| Übersetzung4 | i | -24 | 31 |
1 Ohne Stecker/Abweichungen je nach Einbauart
2 Ohne Wasseranschlüsse/Abweichungen je nach Vorstufen und motorabhängigen Adapterplatten
3 Werte unterliegen aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren Schwankungen
4 Bei negativer Übersetzung dreht Abtrieb gegenläufig zum Antrieb; bei positiver Übersetzung dreht Abtrieb gleichläufig zum Antrieb
Galaxie® robustness line Baureihe: Technische Daten gültig ohne Wasserkühlung
Galaxie® accuracy line Baureihe: Technische Daten gültig mit Wasserkühlung
Technische Daten unverbindlich
Besondere Hinweise
Adapterplatte und Motorwellenanbindung konfigurierbar für alle gängigen Industriemotoren. Übersetzung bis i = 301 durch Planetenradvorstufe realisierbar.
Typische Anwendungsgebiete
A/B/C-Achse zur präzisen Positionierung in spanenden Werkzeugmaschinen wie z. B. Drehmaschinen, in der mechanischen Antriebs- oder Medizintechnik.