Hohlwellen-Kompaktantrieb mit den getriebetypischen Eigenschaften von höchster Drehmomentdichte, Torsionssteifigkeit, Positioniergenauigkeit und Spielfreiheit.
Vorteile
- Höchste Drehmomentdichte
- Höchste Verdrehsteifigkeit
- Hohlwelle zur Durchführung von Medien
- Wartungsfrei
- Verbesserte Gleichlaufgüte
- Robuste und präzise Abtriebslagerung
- Absolutes Nullspiel
Nutzen
- Beherrschung der Antriebsregelung
- Reduktion der Inbetriebnahmekosten
- Steigerung der Produktivität
- Sicherung der Prozessstabilität
- Schaffung neuer leistungsfähiger Maschinengenerationen
- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
| | | Galaxie® robustness line |
|---|
| Baugröße* | Einheit | 85 | 110 | 135 | 175 |
|---|
| Bauart | | D | D | D | D |
| Aussendurchmesser1 | D [mm] | 144 | 187 | 211 | 263 |
| Hohlwellendurchmesser | d [mm] | 26 | 33 | 45 | 57 |
| Länge2 | l [mm] | 197 | 232 | 240 | 325 |
Max. Beschleunigungsmoment3 | T2B [Nm] | 450 | 1086 | 1800 | 4050 |
| Max. Abtriebsdrehzahl3 | n2max [rpm] | 125 | 95 | 80 | 61 |
| Nominelles Ausgangsmoment3 @ n2N | T2N [Nm] | 190 | 450 | 750 | 1685 |
| Nominelle Abtriebsdrehzahl3 @ T2N | n2N [rpm] | 31 | 23 | 20 | 15 |
| Not-Aus-Moment3 | T2Not [Nm] | 1350 | 3000 | 5400 | 12000 |
| Verdrehsteifigkeit3 | Ct21 [Nm/arcmin] | 160 | 370 | 650 | 1400 |
| Übersetzung4 | i | -24 |
Baugrößen der Galaxie® accuracy line Baureihe auf Anfrage
1 Ohne Stecker/Abweichungen je nach Einbauart
2 Ohne Wasseranschlüsse
3 Werte unterliegen aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren Schwankungen
4 Abtrieb dreht gegenläufig zu Antrieb
Technische Daten unverbindlich
Besondere Hinweise
Diverse Geberausführungen, Wasseranschlüsse, elektrische Stecker, Kühlvarianten (Wasser/Konvektion) und Option einer Haltebremse kundenspezifisch wählbar.
Typische Anwendungsgebiete
A/B/C-Achse zur präzisen Positionierung in spanenden Werkzeug- oder Verpackungsmaschinen, z.B. Verzahnungswalz- oder Fräsmaschinen.