| | | SAG090 | SAG110 |
| Ct211) | Nm/arcmin | 10³ Nm/rad | 35 | 120 | 70 | 240 |
| K31) | Nm/arcmin | 10³ Nm/rad | 24 | 83 | 42 | 144 |
| K2 1) | Nm/arcmin | 10³ Nm/rad | 23 | 79 | 40 | 138 |
| K11) | Nm/arcmin | 10³ Nm/rad | 17 | 58 | 30 | 103 |
| Max. Kippmoment | Nm | 150 | 250 |
1) Verdreh-Steifigkeiten:
Ct21: Mittlere Steigung der Hysterese im Bereich 50 bis 100 % des Tmax
K1: Mittlere Steigung der Hysterese im Bereich unter 10 Nm für SAG090 und unter 15 Nm für SAG110
K2: Mittlere Steigung der Hysterese im Bereich zwischen 10 Nm und 25 Nm für SAG090 und zwischen 15 und 50 Nm für SAG110
K3: Mittlere Steigung der Hysterese im Bereich über 25 Nm für SAG090 und über 50 Nm für SAG110
Die Einheit Nm/arcmin lässt sich über den Faktor 0,3438 in 104 Nm/rad umrechnen.