- WITTENSTEIN galaxie
- Produkte
- Galaxie® GS
Galaxie® GS
Galaxie® GS ist ein kompaktes, kundenspezifisch ausgelegtes spielfreies Getriebe mit Hohlwelle und Antriebsschnittstelle.
- Vorteile und Nutzen
- Technische Daten
- Verfügbare Optionen
Kundenspezifisch ausgelegtes spielfreies Getriebe mit Hohlwelle und Antriebsschnittstelle
Vorteile
- Maßgeschneidertes Getriebe
- Höchste Drehmomentdichte
- Höchste Verdrehsteifigkeit
- Wartungsfrei
- Verbesserte Gleichlaufgüte
- Robuste und präzise Abtriebslagerung
- Absolutes Nullspiel
- Schnelle Umsetzung der Integration
Nutzen
- Steigerung der Produktivität
- Sicherung der Prozessstabilität
- Schaffung neuer leistungsfähiger Maschinengenerationen
- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Verkürzung von Projektlaufzeiten
| Galaxie® robustness line | Galaxie® accuracy line | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baugröße | Einheit | 110 | 135 | 175 | 120 | 190 | 300 | |
| Bauart | GS | GS | GS | GS | GS | GS | ||
| Aussendurchmesser1 | D [mm] | 160 | 191 | 241 | 122 | 193 | 304 | |
| Hohlwellendurchmesser | d [mm] | 33 | 45 | 57 | 44 | 72 | 117 | |
| Länge2 | l [mm] | 145 | 161 | 213 | 83,6 | 128,5 | 183 | |
Max. Beschleunigungsmoment3 | T2B [Nm] | 1086 | 1800 | 4050 | 350 | 1500 | 6000 | |
| Max. Abtriebsdrehzahl3 | n2max [rpm] | 95 | 80 | 61 | 125 | 80 | 50 | |
| Nominelles Abtriebsmoment3 @ n2N | T2N [Nm] | 450 | 750 | 1685 | 190 | 750 | 3000 | |
| Nominelle Abtriebsdrehzahl3 @ T2N | n2N [rpm] | 23 | 20 | 15 | 60 | 40 | 25 | |
| Not-Aus-Moment3 | T2Not [Nm] | 3000 | 5400 | 12000 | 700 | 3000 | 12000 | |
| Verdrehsteifigkeit3 | Ct21 [Nm/arcmin] | 370 | 650 | 1400 | 155 | 625 | 2500 | |
| Max. Querkraft | F1Q(SF1) [N] | 2150 | 4500 | 5850 | 600 | 1980 | 4100 | |
| Übersetzung4 | i | -24 | 31 | |||||
Baugrößen 085 und 215 auf Anfrage
1 Ohne Stecker/Abweichungen je nach Einbauart
2 Ohne Wasseranschlüsse
3 Werte unterliegen aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren Schwankungen
4 Bei negativer Übersetzung dreht Abtrieb gegenläufig zu Antrieb; bei positiver Übersetzung dreht Abtrieb gleichläufig zum Antrieb
Galaxie® robustness line Baureihe: Technische Daten gültig ohne Wasserkühlung
Galaxie® accuracy line Baureihe: Technische Daten gültig mit Wasserkühlung
Technische Daten unverbindlich
Besondere Hinweise
Antrieb u.a. durch Zahnriemen und parallel angeordneten Industriemotoren möglich. Kundenspezifisch ausgelegte Varianten auch für Baugrößen 085 und 215 auf Anfrage möglich.
Typische Anwendungsgebiete
A/B/C-Achse zur präzisen Positionierung in spanenden Werkzeugmaschinen und Drehautomaten.
Galaxie® GS