Galaxie® Getriebe mit Hypoidvorstufe und Adapterplatte – optional mit zusätzlicher koaxialer Vorstufe und Hohlwelle.
Vorteile
- Höchste Drehmomentdichte
- Höchste Verdrehsteifigkeit
- Wartungsfrei
- Verbesserte Gleichlaufgüte
- Robuste und präzise Abtriebslagerung
- Absolutes Nullspiel
- Schnelle Umsetzung der Integration
Nutzen
- Steigerung der Produktivität
- Sicherung der Prozessstabilität
- Schaffung neuer leistungsfähiger Maschinengenerationen
- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Verkürzung von Projektlaufzeiten
| | | Galaxie® robustness line |
|---|
| Baugröße | Einheit | 110 | 135 | 175 |
|---|
| Bauart | | GH | GH | GH |
| Aussendurchmesser1 | D [mm] | 160 | 191 | 241 |
| Länge2 | l [mm] | 215 | 260 | 302 |
Max. Beschleunigungsmoment3 | T2B [Nm] | 1086 | 1800 | 4050 |
| Max. Abtriebsdrehzahl3 | n2max [rpm] | 95 | 80 | 61 |
| Nominelles Abtriebsmoment3 @ n2N | T2N [Nm] | 450 | 750 | 1685 |
| Nominelle Abtriebsdrehzahl3 @ T2N | n2N [rpm] | 23 | 20 | 15 |
| Not-Aus-Moment3 | T2Not [Nm] | 3000 | 5400 | 12000 |
| Verdrehsteifigkeit3 | Ct21 [Nm/arcmin] | 370 | 650 | 1400 |
| Übersetzung4 | i | 72-240 |
1 Ohne Stecker/Abweichungen je nach Einbauart
2 Ohne Wasseranschlüsse/Abweichungen je nach Vorstufen und motorabhängigen Adapterplatten
3 Werte unterliegen aufgrund nicht beeinflussbarer Faktoren Schwankungen
4 Abtrieb dreht gegenläufig zu Antrieb
Technische Daten unverbindlich; angegebene Werte nur gültig mit Hohlwellenausführung/MF3 (mit zusätzlicher koaxialer Vorstufe) auf Anfrage
Besondere Hinweise
Optional Hohlwelle durch Hypoidvorstufe. Optional mit zusätzlicher koaxialer Vorstufe für Übersetzungen bis i = 2400 (ohne Hohlwelle). Adapterplatte und Motorwellenanbindung konfigurierbar für alle gängigen Industriemotoren.
Typische Anwendungsgebiete
A/B/C-Achse zur präzisen Positionierung in Werkzeugmaschinen, mechanischen Antriebs- und Montagesysteme, wie z. B.
Positionieraufgaben, Wafer handling.