Galaxie® revolutioniert die Konstruktion von Schweißzangen
Die kompakte Bauform unserer innovativen Motor-Getriebe-Einheit – in Verbindung mit hoher Drehmomentdichte, Steifigkeit und Dynamik – ermöglichte NIMAK die Konzeption eines völlig neuen Schweißzangensystems: Die galaxy®GUN verbessert die Produktivität von Schweißprozessen enorm. Und damit nicht genug. Durch einen schnellen dynamischen Kraftaufbau können jetzt auch neue und unterschiedliche Materialien geschweißt werden.

Galaxie®: Enabler für Konzepte der nächsten Generation
Immer wieder löst Galaxie® im Hochleistungsmaschinenbau ein konstruktives Umdenken aus. Entscheidende Merkmale der neuen Getriebegattung sind dynamisierte Einzelzähne statt starrer Zahnring; tangentialer und vollflächiger, hydrodynamischer Kontakt beim Zahneingriff statt Wälzpunkt-Linienkontakte sowie eine neue Art der Lagerung mit segmentiertem Außenring. Diese Innovationen sorgen dafür, dass Galaxie® bezogen auf den Marktstandard in allen wichtigen technischen Disziplinen zugleich den bekannten Planeten-, Zykloid-, Exzenter- und Standard-Wellgetrieben um Faktoren überlegen ist.
Aufgrund seiner kompakten Bauform und der großen Leistungsdichte entschied sich NIMAK für unser Galaxie® D in Baugröße 135. So konnten die Ingenieure des Unternehmens die komplette Antriebseinheit direkt im Drehpunkt der Zange montieren und auf einen klassischen Zangengrundkörper verzichten. Dies führt zu einer um bis zu 50 Prozent kleineren Störkontur der Zange am Roboter.