Nullspiel im Antrieb sorgt für maximale Präzision
Spielfreiheit für bestmögliche Präzision und Qualität, größere Steifigkeit für höhere Zerspanungsleistungen und Innovationspotenziale für künftige Maschinengenerationen – das Galaxie® Antriebssystem von WITTENSTEIN bietet dem Werkzeugmaschinen-Hersteller MAKA eine Fülle von Mehrwerten für die CNC-Bearbeitung von Holz, Aluminium und Kohlefaser-Verbundwerkstoffen. Darüber hinaus überzeugt das Galaxie® die Entwickler mit schneller und reibungsloser Integration in die Serienmaschine eines Kunden in Taiwan.
Galaxie® – getestet und für sensationell befunden
Die überragenden Leistungswerte im Vergleich zu herkömmlichen Antriebssystemen hatten den Werkzeugmaschinen-Hersteller Anfang 2016 neugierig gemacht. Vor allem die – je nach Vergleichsgetriebe – drei bis fast sechsmal höhere Verdrehsteifigkeit der völlig spielfreien Galaxie®-Kinematik führte dazu, dass MAKA das Galaxie® in einem Versuchsaufbau testete. Die Ergebnisse waren sensationell, alles funktionierte optimal. Als wenige Monate später die Antriebslösung einer bereits nach Taiwan ausgelieferten Maschine gegen ein Galaxie-Antriebssystem getauscht werden musste, bestätigten sich die Erfahrungen aus dem Test eindrucksvoll. Der Einsatz brachte sofort die gewünschte Leistungsverbesserung. Ein weiterer Pluspunkt: Die schnelle Verfügbarkeit des Galaxie® vor Ort.
Genauigkeit ist der Maßstab
Genauigkeit bedeutet für MAKA Qualität. Sowohl die A- als auch die C-Achse im Fräskopf sind ständig in Bewegung. Deshalb muss jede Achse für sich sehr genau sein. Je mehr Spiel ein Antrieb aufweist, desto höher sind die Konturtoleranzen – zumal sich die Genauigkeitsfehler teilweise oder vollständig aufsummieren können. Entsprechend viel versprach sich MAKA von einem Antriebssystem mit Nullspiel – wie es das Galaxie® bietet.